Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K3GN-NDC DC24V |
K3GN-NDC-FLK DC24V |
K3GN-NDC-L1 DC24V |
K3GN-NDT1 DC24V |
K3GN-NDT1-FLK DC24V |
K3GN-NLC DC24V |
K3GN-PDC DC24V |
K3GN-PDT2 DC24V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di ingresso | Tipo di uscita | Numero di uscite | Tipo di comunicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC/corrente/NPN | Uscita contatto relè (1a) | 2 | NA | |
279.70 € | 1 | 6 giorni | - | Tensione DC/corrente/NPN | Uscita contatto relè (1a) | 2 | RS-485 | ||
279.70 € | 1 | 6 giorni | - | Tensione DC/corrente/NPN | Corrente DC/uscita contatto relè (1a) | 2 | NA | ||
206.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Tensione DC/corrente/NPN | Uscita transistor (NPN) | 3 | NA | |
288.58 € | 1 | 6 giorni | - | Tensione DC/corrente/NPN | Uscita transistor (NPN) | 3 | RS-485 | ||
265.09 € | 1 | 6 giorni | - | Micro-tensione DC/NPN | Uscita contatto relè (1a) | 2 | NA | ||
206.65 € | 1 | 6 giorni | - | Tensione DC/corrente/PNP | Uscita contatto relè (1a) | 2 | NA | ||
206.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tensione DC/corrente/PNP | Uscita transistor (PNP) | 3 | NA |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio a pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 45x22.2 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione lunghezza(mm) | 35 | Larghezza(mm) | 48 | Dimensione spessore(mm) | 80 |
Tensione di alimentazione(V) | DC24 | Funzione di calcolo | Ridimensionamento/pre-ridimensionamento | Cifre display | 5 cifre |
Ciclo di campionamento | 250ms | Struttura di protezione (anteriore) | NEMA4X (corrispondente a IP66) |
Configura
Proprietà di base
Tipo di ingresso
Tipo di uscita
Numero di uscite
Tipo di comunicazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali