Contatore totale / Contaore / Contagiri piccolo (DIN 48x24) H7E□-N (Codici componente)

Contatore totale / Contaore / Contagiri piccolo (DIN 48x24) H7E□-N
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A small scale economic counter with improved ease of viewing and ease of use.
· Large scale display enabling 8.6 mm high alphanumeric height.
· Metered numbers enabled up to 8 digits.
· A back-lit type series emphasizing visibility.
· Erroneous operation of the reset key prevented by a key protect switch.
· A series wherein the case color uses black instead of gray.
· Corresponds to the NEMA4 front part.
· The main part may be reused by current exchange.
· A finger protection structure which meets VDE0106Part100 is fitted.
· Safety standards UL, CSA acquired, corresponds to the CE mark.
· Conforms to EN61010-1 Pollution Degree 2/Overvoltage Category 3.
· EMC standard (EN61326).
· May be employed in conformance with an industrial environment but also in sales and light industrial, as required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H7ER-NV

Codice componente
H7ER-NV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cifre display Metodo di montaggio Dimensioni di taglio del pannello Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Classificazione Tipo prodotto Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) Dettagli tensione di alimentazione
(V)
Funzione reset Colore Contenuto visualizzato (codice)

168.10 €

1 7 giorni [4 cifre o meno] 4 cifrePannello[Altro] 45x22.2244848.5ContagiriIngresso tensione/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard)-Batteria al litio da 3V-Grigio chiaro (5Y7/1)1000min-1/1000s-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Contatore totale Metodo di visualizzazione LCD Conteggio ingresso (CH = N) 1
Uscita N/A Pre-ridimensionamento N/A Standard rappresentativo CE / UL / CSA
Metodo di calcolo Addizione Struttura di protezione IP66

Si trova sulla pagina di Contatore totale / Contaore / Contagiri piccolo (DIN 48x24) H7E□-N, il codice articolo è il seguente: H7ER-NV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H7ER-NV.

Tipologia prodotto

Codice componente
H7EC-NFV
H7EC-NFV-B
H7EC-NLP
H7ER-NV1
H7ET-N
H7ET-N-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Cifre display Metodo di montaggio Dimensioni di taglio del pannello Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Classificazione Tipo prodotto Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) Dettagli tensione di alimentazione
(V)
Funzione reset Colore Contenuto visualizzato (codice)

166.50 €

1 7 giorni 8 cifrePannello[Altro] 45x22.2244848.5Contatore totaleIngresso a tensione libera/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard)20HzBatteria al litio da 3VReset esterno/manualeGrigio chiaro (5Y7/1)0 – 99999999

166.50 €

1 7 giorni 8 cifrePannello[Altro] 45x22.2244848.5Contatore totaleIngresso a tensione libera/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard)20HzBatteria al litio da 3VReset esterno/manualeNero (N1.5)0 – 99999999

77.95 €

1 7 giorni 8 cifre[Altro] PCB[Altro] Altro22.444.817.8Contatore totaleIngresso senza tensione/non include retroilluminazione/non include tasto reset/integrato30HzDC2.7–3.3Reset esterno, reset alimentazioneGrigio chiaro (5Y7/1)0 – 99999999

168.10 €

1 7 giorni 5 cifrePannello[Altro] 45x22.2244848.5ContagiriIngresso tensione/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard)-Batteria al litio da 3V-Grigio chiaro (5Y7/1)1000.0s-1/10000min-1/1000.0min-1

138.40 €

1 7 giorni 7 cifrePannello[Altro] 45x22.2244848.5ContaoreIngresso senza tensione/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard)-Batteria al litio da 3VReset esterno/manualeGrigio chiaro (5Y7/1)0.0h–999999.9h/0.0h–3999d23.9h

132.00 €

1 7 giorni 7 cifrePannello[Altro] 45x22.2244848.5Contaore--Batteria al litio da 3VReset esterno/manualeNero (N1.5)0.0h–999999.9h/0.0h–3999d23.9h

Supporto tecnico