Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H7ET-NV1-H
Codice componente
|
---|
H7ET-NV1-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cifre display | Metodo di montaggio | Dimensioni di taglio del pannello | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Tipo prodotto | Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) | Dettagli tensione di alimentazione (V) | Funzione reset | Colore | Contenuto visualizzato (codice) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.00 € | 1 | 7 giorni | 7 cifre | Pannello | [Altro] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Contaore | - | - | Batteria al litio da 3V/24DC (alimentazione retroilluminazione) | Reset esterno/manuale | Grigio chiaro (5Y7/1) | 0s–999h 59min 59s/0.0min–9999h 59.9min |
Loading...
Tipo | Contatore totale | Metodo di visualizzazione | LCD | Conteggio ingresso (CH = N) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Uscita | N/A | Pre-ridimensionamento | N/A | Standard rappresentativo | CE / UL / CSA |
Metodo di calcolo | Addizione | Struttura di protezione | IP66 |
Si trova sulla pagina di Contatore totale / Contaore / Contagiri piccolo (DIN 48x24) H7E□-N, il codice articolo è il seguente: H7ET-NV1-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H7ET-NV1-H.
Configura
Proprietà di base
Dimensioni di taglio del pannello
Tipo prodotto
Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz)
Cifre display
Metodo di montaggio
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Dettagli tensione di alimentazione(V)
Funzione reset
Colore
Contenuto visualizzato (codice)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
H7EC-N |
H7EC-N-300 |
H7EC-N-B |
H7EC-NFV |
H7EC-NFV-B |
H7EC-NLP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Cifre display | Metodo di montaggio | Dimensioni di taglio del pannello | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Tipo prodotto | Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) | Dettagli tensione di alimentazione (V) | Funzione reset | Colore | Contenuto visualizzato (codice) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.70 € | 1 | 7 giorni | 8 cifre | Pannello | [Altro] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Contatore totale | Ingresso senza tensione/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard) | 30Hz/1kHz | Batteria al litio da 3V | Reset esterno/manuale | Grigio chiaro (5Y7/1) | 0 – 99999999 | ||
67.91 € | 1 | 6 giorni | 8 cifre | Pannello | [Altro] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Contatore totale | Ingresso senza tensione/non include retroilluminazione/non include tasto reset | 30Hz/1kHz | Batteria al litio da 3V | Reset esterno | Grigio chiaro (5Y7/1) | 0 – 99999999 | ||
114.70 € | 1 | 7 giorni | 8 cifre | Pannello | [Altro] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Contatore totale | Ingresso senza tensione/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard) | 30Hz/1kHz | Batteria al litio da 3V | Reset esterno/manuale | Nero (N1.5) | 0 – 99999999 | ||
166.50 € | 1 | 7 giorni | 8 cifre | Pannello | [Altro] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Contatore totale | Ingresso a tensione libera/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard) | 20Hz | Batteria al litio da 3V | Reset esterno/manuale | Grigio chiaro (5Y7/1) | 0 – 99999999 | ||
166.50 € | 1 | 7 giorni | 8 cifre | Pannello | [Altro] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Contatore totale | Ingresso a tensione libera/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard) | 20Hz | Batteria al litio da 3V | Reset esterno/manuale | Nero (N1.5) | 0 – 99999999 | ||
77.95 € | 1 | 7 giorni | 8 cifre | [Altro] PCB | [Altro] Altro | 22.4 | 44.8 | 17.8 | Contatore totale | Ingresso senza tensione/non include retroilluminazione/non include tasto reset/integrato | 30Hz | DC2.7–3.3 | Reset esterno, reset alimentazione | Grigio chiaro (5Y7/1) | 0 – 99999999 |