Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H7ET-N1-B |
H7ET-NFV1-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cifre display | Metodo di montaggio | Dimensioni di taglio del pannello | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Tipo prodotto | Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) | Dettagli tensione di alimentazione (V) | Funzione reset | Colore | Contenuto visualizzato (codice) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.10 € | 10 | 7 giorni | 7 cifre | Pannello | [Altro] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Contaore | - | - | Batteria al litio da 3V | Reset esterno/manuale | Nero (N1.5) | 0s–999h 59min 59s/0.0min–9999h 59.9min | ||
191.70 € | 1 | 7 giorni | 7 cifre | Pannello | [Altro] 45x22.2 | 24 | 48 | 48.5 | Contaore | Ingresso a tensione libera/non include retroilluminazione/include tasto reset (standard) | - | Batteria al litio da 3V | Reset esterno/manuale | Nero (N1.5) | 0s–999h 59min 59s/0.0min–9999h 59.9min |
Loading...
Tipo | Contatore totale | Metodo di visualizzazione | LCD | Conteggio ingresso (CH = N) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Uscita | N/A | Pre-ridimensionamento | N/A | Standard rappresentativo | CE / UL / CSA |
Metodo di calcolo | Addizione | Struttura di protezione | IP66 |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni di taglio del pannello
Tipo prodotto
Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz)
Cifre display
Metodo di montaggio
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Dettagli tensione di alimentazione(V)
Funzione reset
Colore
Contenuto visualizzato (codice)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali