Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XJ8D-2411
Codice componente
|
---|
XJ8D-2411 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Standard rappresentativo | Metodo di fissaggio su PCB | Placcatura parte di contatto | Placcatura parte terminale | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 24 | 2 | AC300 | Saldatura | Dritto | N/A | UL | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | A 3 linee |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | V/W/X | Applicazione | Per PCB |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Connettore di corto | Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) | AC750V |
Si trova sulla pagina di Connettori di corto - XJ8 / XG8S / XG8T, il codice articolo è il seguente: XJ8D-2411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XJ8D-2411.
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Funzione di protezione (resistenza ambientale)
Standard rappresentativo
Metodo di fissaggio su PCB
Placcatura parte di contatto
Placcatura parte terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XG8S-0231 |
XG8S-0331 |
XG8S-0431 |
XG8S-0631 |
XG8S-0831 |
XG8T-0231 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Standard rappresentativo | Metodo di fissaggio su PCB | Placcatura parte di contatto | Placcatura parte terminale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 2 | 2 | AC300 | Saldatura | Dritto | N/A | - | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | A 1 fila | |
0.78 € | 6 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 3 | 2 | AC300 | Saldatura | Dritto | N/A | - | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | A 1 fila | |
2.05 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 4 | 2 | AC300 | Saldatura | Dritto | N/A | - | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | A 1 fila | |
2.24 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 6 | 2 | AC300 | Saldatura | Dritto | N/A | - | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | A 1 fila | |
2.44 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 8 | 2 | AC300 | Saldatura | Dritto | N/A | - | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | A 1 fila | |
0.16 € | 15 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 2 | 2 | AC300 | Saldatura | Dritto | N/A | - | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | A 2 fila |