Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H7CX-AWS-N
Codice componente
|
---|
H7CX-AWS-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Metodo di visualizzazione | Cifre display | Metodo di montaggio | Dimensioni di taglio del pannello | Tensione di alimentazione | Pre-ridimensionamento | Standard rappresentativo | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) | Dettagli tensione di alimentazione (V) | Metodo di calcolo | Specifica uscita | Colore | Adatto per installazione in serie | Tensione d'entrata in AC 50 Hz (V) | Tensione d'entrata in AC 60 Hz (V) | Tipologia | Equipaggio di misura | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Numero moduli DIN | Potenza dissipata (W) | Classe di precisione | Gamma di frequenza della tensione d'ingresso (Hz) | Tensione d'ingresso DC (V) | Con funzione reset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.84 € | 1 | 7 giorni | Contatore totale | LCD | 6 cifre | Pannello | [Altro] 45x45 | AC-dedicata | Disponibile | CE / UL / CSA | 84 | Contatore/contagiri preimpostato | 30Hz/5kHz | AC 100–240 | Addizione/sottrazione/addizione-sottrazione | Uscita transistor (2a) | Nero (N1.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 48 |
---|
Si trova sulla pagina di Contatore elettronico / Contagiri, H7CX-A□-N, il codice articolo è il seguente: H7CX-AWS-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H7CX-AWS-N.
Configura
Proprietà di base
Dimensioni di taglio del pannello
Standard rappresentativo
Adatto per installazione in serie
Tensione d'entrata in AC 50 Hz(V)
Tensione d'entrata in AC 60 Hz(V)
Tipologia
Equipaggio di misura
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Numero moduli DIN
Potenza dissipata(W)
Classe di precisione
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso(Hz)
Tensione d'ingresso DC(V)
Con funzione reset
Tipo
Metodo di visualizzazione
Cifre display
Metodo di montaggio
Tensione di alimentazione
Pre-ridimensionamento
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz)
Dettagli tensione di alimentazione(V)
Metodo di calcolo
Specifica uscita
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
H7CX-A11-N |
H7CX-A11S-N |
H7CX-A11SD1-N |
H7CX-A4-N |
H7CX-AU-N |
H7CX-AUD1-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Metodo di visualizzazione | Cifre display | Metodo di montaggio | Dimensioni di taglio del pannello | Tensione di alimentazione | Pre-ridimensionamento | Standard rappresentativo | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) | Dettagli tensione di alimentazione (V) | Metodo di calcolo | Specifica uscita | Colore | Adatto per installazione in serie | Tensione d'entrata in AC 50 Hz (V) | Tensione d'entrata in AC 60 Hz (V) | Tipologia | Equipaggio di misura | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Numero moduli DIN | Potenza dissipata (W) | Classe di precisione | Gamma di frequenza della tensione d'ingresso (Hz) | Tensione d'ingresso DC (V) | Con funzione reset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.52 € | 1 | 7 giorni | Contatore totale | LCD | 6 cifre | [Altro] Montaggio a pannello/superficiale condiviso | [Altro] 45x45 | AC-dedicata | Disponibile | UL / CE / CSA | 84,1 | Contatore preimpostato | 30Hz/5kHz | AC 100–240 | Addizione/sottrazione/addizione-sottrazione | Uscita contatto (1c) | Nero (N1.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
305.52 € | 1 | 7 giorni | Contatore totale | LCD | 6 cifre | [Altro] Montaggio a pannello/superficiale condiviso | [Altro] 45x45 | AC-dedicata | Disponibile | UL / CE / CSA | 84,1 | Contatore preimpostato | 30Hz/5kHz | AC 100–240 | Addizione/sottrazione/addizione-sottrazione | Uscita transistor (1a) | Nero (N1.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
279.12 € | 1 | 7 giorni | Contatore totale | LCD | 6 cifre | [Altro] Montaggio a pannello/superficiale condiviso | [Altro] 45x45 | AC/DC | Disponibile | UL / CE / CSA | 84,1 | Contatore preimpostato | 30Hz/5kHz | AC24/DC12–24 | Addizione/sottrazione/addizione-sottrazione | Uscita transistor (1a) | Nero (N1.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
291.84 € | 1 | 7 giorni | Contatore totale | LCD | [4 cifre o meno] 4 cifre | Pannello | [Altro] 45x45 | AC-dedicata | Disponibile | UL / CE / CSA | 84 | Contatore preimpostato | 30Hz/5kHz | AC 100–240 | Addizione/sottrazione/addizione-sottrazione | Uscita contatto (1c) | Nero (N1.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
395.70 € | 1 | 3 giorni | - | - | 6 cifre | - | - | DC-dedicated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falso | 100 - 240 | 100 - 240 | Guida DIN | Digitale | 1 | 0 | 2,7 | 4,7 | 999999 | 30 | - | vero | ||
324.69 € | 1 | 3 giorni | - | - | 6 cifre | - | - | DC-dedicated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falso | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | Guida DIN | Digitale | 1 | 0 | 2,7 | 4,7 | 999999 | 30 | 12 - 24 | vero |