Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G9SB-301-B AC/DC24
Codice componente
|
---|
G9SB-301-B AC/DC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Standard rappresentativo | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Tempo di ritardo alla diseccitazione (Secondo) | Tensione nominale (V) | Modalità di ripristino | Tipo di ingresso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.60 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo automatico | Comune positivo |
Loading...
Applicazione | Relè di sicurezza | Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Fissaggio a vite |
---|
Si trova sulla pagina di Unità relè di sicurezza G9SA, il codice articolo è il seguente: G9SB-301-B AC/DC24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G9SB-301-B AC/DC24.
Configura
Proprietà di base
Configurazioni dei contatti
Standard rappresentativo
Tempo di ritardo alla diseccitazione(Secondo)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Tensione nominale(V)
Modalità di ripristino
Tipo di ingresso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
G9SA-321-T15 AC/DC24 |
G9SA-321-T30 AC/DC24 |
G9SA-501 AC/DC24 |
G9SB-301-D AC/DC24 |
G9SB-3010 DC24 |
G9SB-3012-C AC/DC24 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Configurazioni dei contatti | Standard rappresentativo | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Tempo di ritardo alla diseccitazione (Secondo) | Tensione nominale (V) | Modalità di ripristino | Tipo di ingresso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.50 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza, con ritardo alla diseccitazione | 15 | AC/DC24 | - | - | ||
529.50 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a2a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza, con ritardo alla diseccitazione | 30 | AC/DC24 | - | - | ||
493.40 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 5a1b | CE / UL / CCC / CSA | 76 | 45 | 111 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | - | - | ||
279.60 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo manuale | Comune positivo | ||
279.60 € | 1 | 7 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 18 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | DC24 | Tipo automatico | - | ||
279.60 € | 1 | 6 giorni | [Altro] 3a1b | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 100 | 23 | 112 | Unità di arresto di emergenza | - | AC/DC24 | Tipo manuale | Tipo inverso |