Unità CPU serie CP [CP1E]

Unità CPU serie CP [CP1E]
  • Sconto volumi elevati
Il controller di macchine economico
• La serie CP1E offre tutte le funzionalità necessarie per controllare applicazioni relativamente semplici, inclusa un'eccellente funzionalità di posizionamento.
• Gamma che include unità CPU con tre porte integrate: USB, RS-232C, RS-485.
• La profondità delle unità CPU con connettori RS-232C è ridotta di 20 mm. (N30/40/60S(1))
• Semplice collegamento ai computer utilizzando cavi USB disponibili in commercio.
• Con unità CPU E30/40/60(S), N30/40/60(S□) o NA20, I/O aggiuntivo, I/O analogico o ingressi di temperatura mediante collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP1E-E10DR-A
CP1E-E10DR-D
CP1E-E10DT1-D
CP1E-E10DT-A
CP1E-E10DT-D
CP1E-NA20DR-A
CP1E-NA20DT1-D
CP1E-NA20DT-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi/uscite
(Punto)
Formato uscita Tipo unità Alimentazione Tensione di alimentazione DC
(V)
Tipologia Tipo di memoria Dimensione memoria
(kByte)
Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Numero di uscite relè Numero max. di timer Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)
(ms)
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce HW seriali RS232 Numero di interfacce HW seriali RS485 Numero di interfacce HW altre Numero di interfacce HW wireless Numero di interfacce HW parallele Numero di interfacce HW PROFINET Numero di interfacce HW seriali RS422 Montaggio su guida portante possibile Montaggio a parete/diretto possibile Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Protocollo di supporto per TCP/IP Supporta il protocollo per altri sistemi bus Protocollo di supporto per DNP3 Protocollo INTERBUS per Safety Protocollo di supporto per IEC 60870 Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 Link IO master Protocollo di supporto per KNX Componenti del sistema Standard radio gsm Supporta il protocollo per PROFINET CBA Supporta il protocollo per SafetyBUS p Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per INTERBUS Standard radio UMTS Standard radio bluetooth Protocollo di supporto per Data-Highway Protocollo di supporto per DeviceNet Con display Protocollo di supporto per CAN Con interfaccia ottica Supporta il protocollo per PROFIsafe Standard radio gprs Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus Montaggio frontale possibile Supporta il protocollo per profinet IO Adatto per funzioni di sicurezza Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work Protocollo di supporto per Modbus Risorsa corrispondente (Ex ib) Espansione di memoria possibile Supporta il protocollo per SERCOS Supporta il protocollo per LON Risorsa corrispondente (Ex ia) Capacità di ridondanza Supporta il protocollo per DeviceNet Safety Supporta il protocollo per ethernet/IP Standard radio WLAN 802.11 Protocollo di supporto perPROFIBUS Protocollo di supporto per ASI Montaggio su rack possibile Nota 1 Nota 2 Standard internazionale Categoria di protezione antideflagrante per polvere

423.33 €

1 7 giorni 10RelèModello base (standard)CA-------------------------------------------------------------------USB integrata---

423.33 €

1 7 giorni 10RelèModello base (standard)CC-------------------------------------------------------------------USB integrata---

423.33 €

1 3 giorni ---CC20,4 - 26,4CompattoFLASH16006402551,1Livello a010000000verovero906685falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoUSB integrataSenzaSenzaSenza

423.33 €

1 7 giorni 10Transistor (Sink)Modello base (standard)CA-------------------------------------------------------------------USB integrata---

423.33 €

1 7 giorni 10Transistor (Sink)Modello base (standard)CC-------------------------------------------------------------------USB integrata---

1,592.00 €

1 7 giorni 20RelèModello di applicazione (standard) con I/O analogici integratiCA-------------------------------------------------------------------RS-232C, USB integrate---

1,592.00 €

1 3 giorni ---CC20,4 - 26,4CompattoFLASH522112802551,1Livello a011000000verovero9013085falsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoRS-232C, USB integrateSenzaSenzaSenza

1,592.00 €

1 7 giorni 20Transistor (Sink)Modello di applicazione (standard) con I/O analogici integratiCC-------------------------------------------------------------------RS-232C, USB integrate---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico