Codice articolo del costruttore: A8L-11-11N2
Marca: OMRON
Prezzo: 2.99 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Configurazioni dei contatti: Polo singolo tiro singolo
Profilo terminale: Terminale a saldare
Dimensione profondità: 30.6 mm
Marcatura unità di azionamento: Disponibile
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A8L-11-11N2
Codice componente
|
---|
A8L-11-11N2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Configurazioni dei contatti | Profilo terminale | Dimensione profondità (mm) | Marcatura unità di azionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | 6 giorni | - | Polo singolo tiro singolo | Terminale a saldare | 30.6 | Disponibile |
Loading...
Profilo | Tipo rettangolare | Illuminazione | Senza illuminazione | Con chiave | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Disponibile | Standard rappresentativo | UL / CUL / TUV / CSA | Dimensione verticale(mm) | 21 |
Larghezza(mm) | 15 | Valore nominale contatto 1 (carico resistivo)(V)/(A) | AC125/10 | Valore nominale contatto 2 (carico resistivo)(V)/(A) | AC250/10 |
Unità di azionamento | Tipo integrato | Colore pulsante | Nero | Colore involucro | Nero |
Struttura di protezione | IP40 |
Configura
Proprietà di base
Configurazioni dei contatti
Profilo terminale
Dimensione profondità(mm)
Marcatura unità di azionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali