Interruttore di terra alta tensione AGF (Codici componente)

Interruttore di terra alta tensione AGF
  • Sconto volumi elevati
High-tension ground interrupter AGF

[Features]
· Radio noise arc ground fault.
· High performance and great reliability.
· It is resistant to radio noise, and responds reliably to cases of arching ground fault accidents etc.
· Ground interrupter and zero phase current transformer type OTG-N, form is OTG-D.
· Each is compatible (in any combination, since it falls into the error range specified by JIS, it can be used).
· Since you can set it to fine current, coordination is easy.
· Alarm terminals are installed for all models.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AGF-1-P5

Codice componente
AGF-1-P5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

164.32 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Relè Contatto ausiliario 1a1c Tipo Messa a terra elevata
Alimentazione di controllo nominale AC110V Tipo custodia Custodia P5 a innesto Metodo intervento Tensione / senza tensione / corrente continua

Si trova sulla pagina di Interruttore di terra alta tensione AGF, il codice articolo è il seguente: AGF-1-P5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AGF-1-P5.

Supporto tecnico