Prodotto opzionale relè motore SE

Prodotto opzionale relè motore SE
  • Sconto volumi elevati
motor relay SE optional product.

[Features]
· Changes the embedded mounting shape of old product to new shape SE-KN.
· Adapter for part exchange.
· Plate material: Steel plate (2.0 mm thick).
· Color: black (Munsell N 1.5).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE-F7AD
SE-PT 400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Specifiche della tensione

21.91 €

1 Disponibile 6 giorni Adattatore-

140.69 €

1 6 giorni TrasformatoreLato primario AC380~480V (condiviso), lato secondario AC190~240V (condiviso)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico