Codice articolo del costruttore: CJ1W-IC101
Marca: OMRON
Prezzo: 439.07 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Numero di ingressi: -
Formato ingresso: -
Tensione di ingresso nominale: - V
Numero di uscite: 1
Tensione di carico nominale: 5 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CJ1W-IC101
Codice componente
|
---|
CJ1W-IC101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi | Formato ingresso | Tensione di ingresso nominale (V) | Numero di uscite | Tensione di carico nominale (V) | Terminale di collegamento | Consumo di corrente (A) | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.07 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | 1 | 5 | [Connettore] Connettore | 0.02 | Unità di controllo I/O |
Loading...
Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA |
---|
Si trova sulla pagina di Unità di controllo I / O, unità di interfaccia I / O, il codice articolo è il seguente: CJ1W-IC101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-IC101.
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi
Formato ingresso
Tensione di ingresso nominale(V)
Numero di uscite
Tensione di carico nominale(V)
Terminale di collegamento
Consumo di corrente(A)
Nome
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CJ1W-ID201 |
CJ1W-II101 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di ingressi | Formato ingresso | Tensione di ingresso nominale (V) | Numero di uscite | Tensione di carico nominale (V) | Terminale di collegamento | Consumo di corrente (A) | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.67 € | 1 | 7 giorni | 8 | [Ingresso CC] Ingresso DC | 12–24 | - | - | [Morsettiera] Morsettiera | 0.08 | Unità di ingresso CC | ||
439.07 € | 1 | 7 giorni | 1 | - | - | 1 | 5 | [Connettore] Connettore | 0.13 | Unità di interfaccia I/O |