Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XWT-ID08 |
XWT-ID08-1 |
XWT-ID16 |
XWT-ID16-1 |
XWT-OD08 |
XWT-OD08-1 |
XWT-OD16 |
XWT-OD16-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi (Punto) | Numero di uscite (Punto) | Elaborazione su terminale comune I/O interno (polarità, tipi di ingresso/uscita ecc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530.13 € | 1 | 7 giorni | 8 | - | Compatibile NPN | ||
530.13 € | 1 | 7 giorni | 8 | - | Compatibile PNP | ||
680.00 € | 1 | 7 giorni | 16 | - | Compatibile NPN | ||
680.00 € | 1 | 7 giorni | 16 | - | Compatibile PNP | ||
530.13 € | 1 | 7 giorni | - | 8 | Compatibile NPN | ||
530.13 € | 1 | 7 giorni | - | 8 | Compatibile PNP | ||
680.00 € | 1 | 7 giorni | - | 16 | Compatibile NPN | ||
680.00 € | 1 | 7 giorni | - | 16 | Compatibile PNP |
Loading...
Tipo | Altro | Tipo di controllo per reti diverse | Altro | Funzione aggiuntiva | Ingresso/uscita / Funzione di comunicazione |
---|---|---|---|---|---|
Terminale di collegamento | Morsettiera | Metodo di montaggio | Montaggio su guida DIN | Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA |
Nota | Unità di espansione (CompoNet, DeviceNet, uso comune) |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi(Punto)
Numero di uscite(Punto)
Elaborazione su terminale comune I/O interno (polarità, tipi di ingresso/uscita ecc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali