Elettrodo ad asta ed elementi periferici F03-□

Elettrodo ad asta ed elementi periferici F03-□
  • Sconto volumi elevati
Un'asta per elettrodi e le parti periferiche F03-□

[Caratteristiche]
• Tipo F03-60 (set di barre per elettrodi).
• Il tipo F03-01 (asta per elettrodi) è un prodotto in cui le aste per elettrodi di tipo F03-01+, F03-02+ e F03-03 (1 m) sono combinate con un dado di collegamento e controdadi (2).
• La lunghezza è di 1 m.
• Tagliare a qualsiasi lunghezza a seconda del livello di controllo dell'acqua.
• Tipo F03-02 (dado di collegamento).
• Si utilizza quando l'asta dell'elettrodo è lunga 1 m o oltre.
• Tipo F03-03 (controdado).
• Si utilizza quando si fissa l'asta dell'elettrodo a un dispositivo di fissaggio dell'elettrodo o quando si utilizza un dado di collegamento.
• Tipo F03-141P (separatore per elettrodo singolo).
• Tipo F03-143P (separatore per tre elettrodi).
• Tipo F03-145P (separatore per cinque elettrodi).
• Quando l'asta dell'elettrodo è lunga 1 m o più, utilizzare un separatore ogni 1 m per evitare il contatto con gli elettrodi.
• Utilizzare il componente per elettrodi singoli per i dispositivi di supporto per elettrodi di tipo BF.
• Il componente per cinque elettrodi può essere utilizzato anche per la tenuta dei dispositivi di tipo PS-5S e PS-4S.
• L'SUS316 è consigliato quando è richiesta la resistenza alla corrosione, mentre il titanio o l'Hastelloy sono consigliati quando è richiesta in particolare la resistenza agli acidi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F03-01 HAS B ELECTRODE
F03-01 HAS C ELECTRODE
F03-01 SUS201
F03-01 SUS304 BINIL
F03-01 SUS304 ELECTRODE
F03-01 SUS316
F03-01 SUS316 BINIL
F03-01 SUS316 ELECTRODE
F03-01 TITANIUM ELECTRODE
F03-60 SUS304 ELECTRODE SET
F03-60 SUS316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Materiale Nota

329.81 €

1 Disponibile 6 giorni Elettrodi-N10665-

205.79 €

1 Disponibile 6 giorni Elettrodi-N10276-

12.63 €

100 3 giorni ElettrodiAcque urbane depurate, acque industriali e acque fognarieSUS201-

59.15 €

1 7 giorni Prodotti per elettrodi speciali-EN 1.4301 Equiv.Tubo in vinile

8.14 €

2 Disponibile 6 giorni Elettrodi-EN 1.4301 Equiv.-

23.83 €

25 3 giorni ElettrodiAcque urbane depurate, acque industriali, acque fognarie, soluzioni alcaline diluiteSUS316-

59.15 €

1 7 giorni Prodotti per elettrodi speciali-EN 1.4401 Equiv.Tubo in vinile

12.11 €

1 Disponibile 6 giorni Elettrodi-EN 1.4401 Equiv.-

84.23 €

1 Disponibile 6 giorni Elettrodi-Titanio-

10.96 €

1 Disponibile 6 giorni Kit elettrodi-EN 1.4301 Equiv.Modello F03-01 EN 1.4301 Equiv. x 1, Modello F03-02 EN 1.4301 Equiv. x 1, Modello F03-03 EN 1.4301 Equiv. x 2

33.58 €

25 3 giorni Kit elettrodiAcque urbane depurate, acque industriali, acque fognarie, soluzioni alcaline deboliSUS316-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico