Unità di controllo ciclo, G32A

Unità di controllo ciclo, G32A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cycle control unit G32A

[Features]
· A unit that enables high precision temperature control through a combination with the SSR.
· Employs a cycle control method in which power control can be performed with little noise generation.
· Combined with the SSR it can be used for single-phase loads, as well as three-phase loads.
· Three inputs, namely an internal setting volume, an external setting volume, and an electric current signal DC4 to 20mA are selectable.
· Slim style and capable of DIN rail mounting as well as screw mounting.
· Close fitting attachment with the G3PA type is possible with the connection terminal.
· An insulation transformer is built-in.
· 100 to 240V free power supply.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G32A-E-VR
G32A-EA AC100-240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Tensione di alimentazione
(V)
Nota

63.65 €

1 7 giorni Impostazione del volume esterno--

80.43 €

1 Disponibile 6 giorni Corpo principaleAC 100–240Con trasformatore di isolamento

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico