Elettrodo a immersione, filo in vinile PH

Elettrodo a immersione, filo in vinile PH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Underwater electrode, vinyl cord PH

[Features]
· The electrode band is a vinyl chloride coated stainless steel electric wire with no contact between the electrodes.
· Can be used where the space between the water tank and the ceiling is narrow.
· Available models include the PH-1 for use in deep well pumps that easily accumulate sewage and scaling, and the PH-2 for use in applications where the distance to the water surface is long.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PH-1 CODE 5M
PH-2 CODE 5M
PH-2 CODE 15M
PH-2 CODE 30M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Lunghezza
(m)

44.16 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo di elettrodi5

54.14 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a due elettrodi5

102.19 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a due elettrodi15

107.26 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo a due elettrodi30

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico