Sistema RFID V680, elemento opzionale

Sistema RFID V680, elemento opzionale
  • Sconto volumi elevati
RFID System V680, Optional Item

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V680-D1KP66MT
V680-D1KP66T
V680-D2KF52M
V680-H01-V2
V680-HS52-W 12.5M
V680-HS63-R 12.5M
V680-HS65-W 12.5M
V680S-A41 2M
V680S-A41 5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Capacità di memorizzazione
(In bit)
Lunghezza cavo
(m)
Compatibile con metallo Profilo Tipo con amplificatore integrato/separato Nota Misura
(mm)

35.36 €

1 Disponibile 6 giorni Tag RF1k-Montaggio su metallo---34 x 34 x 3,5

29.26 €

1 Disponibile 6 giorni Tag RF1k-Montaggio su non metallo---34 x 34 x 3,5

41.24 €

1 Disponibile 6 giorni Tag RF2k-Montaggio su metallo/su non metallo---φ8 × 5

1,898.39 €

1 Disponibile 6 giorni Antenna-0.5-Profilo quadratoTipo integrato-250 x 200 x 35

191.81 €

1 6 giorni Antenna-12.5-A colonna, cilindricaTipo separatoCavo standard, connettore impermeabileM22 x 65

553.92 €

1 6 giorni Antenna-12.5-Profilo quadratoTipo separatoCavo flessibile, connettore non impermeabile40 x 53 x 23

313.98 €

1 6 giorni Antenna-12.5-Profilo quadratoTipo separatoCavo standard, connettore impermeabile100 x 100 x 30

137.76 €

1 6 giorni Cavo-2---Connettore RJ45 dedicato-

168.45 €

1 6 giorni Cavo-5---Connettore RJ45 dedicato-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico