Codice articolo del costruttore: A9111-01
Marca: WATANABE ELECTRIC INDUSTRY
Prezzo: 211.73 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tipo di ingresso: Tensione
Corrente di ingresso: - mA
Tensione di ingresso: ±199.99 V
Alimentazione: AC 100–240 V
Uscita: Assente (display dedicato)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A9111-01
Codice componente
|
---|
A9111-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di ingresso | Corrente di ingresso (mA) | Tensione di ingresso (V) | Alimentazione (V) | Uscita | Ingresso | Numero di gamme = N (Gamma) | Gamma di misurazione (MIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±199.99 | AC 100–240 | Assente (display dedicato) | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio su superficie pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 92 x 45 | Cifre display | 5 cifre |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione (D)(mm) | 75.4 | Dimensione (W)(mm) | 96 | Dimensione (H)(mm) | 48 |
Si trova sulla pagina di Serie A9000, il codice articolo è il seguente: A9111-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A9111-01.
Configura
Proprietà di base
Corrente di ingresso(mA)
Tipo di ingresso
Tensione di ingresso(V)
Alimentazione(V)
Uscita
Ingresso
Numero di gamme = N(Gamma)
Gamma di misurazione (MIN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A9111-02 |
A9111-03 |
A9112-01 |
A9112-02 |
A9112-03 |
A911B-01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di ingresso | Corrente di ingresso (mA) | Tensione di ingresso (V) | Alimentazione (V) | Uscita | Ingresso | Numero di gamme = N (Gamma) | Gamma di misurazione (MIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±199.99 | AC 100–240 | BCD(TTL) | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV | |
296.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±199.99 | AC 100–240 | BCD (collettore aperto) | Misurazione tensione DC | 4 | ±199.99mV | |
211.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | AC 100–240 | Assente (display dedicato) | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
296.83 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | AC 100–240 | BCD(TTL) | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
296.83 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±1999.9 | - | AC 100–240 | BCD (collettore aperto) | Misurazione corrente DC | 4 | ±1.9999mA | |
254.28 € | 1 | 24 giorni | Tensione / Corrente | 4–20 | 0 – ±10 | AC 100–240 | Assente (display dedicato) | Misurazione segnale di processo | 3 | 1–5V |