Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSP-DE-14R-AX
Codice componente
|
---|
WSP-DE-14R-AX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di ingresso | Velocità di risposta (ms) | Precisione della conversione (%FS) | Tipo di uscita | Numero di ingressi (Punto) | Numero di uscite (Punto) | Alimentazione | Standard | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Classificazione | Gamma di temperatura | Gamma primo segnale di ingresso | Gamma secondo segnale di ingresso | Secondo segnale di uscita | Termocoppia di ingresso | Consumo di corrente (corrente) | Metodo di montaggio | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.99 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione (DC) | 0.12 | ±0,1 | ±10V | 1 | 1 | AC 100–240 | CE | 84 | 23 | 106.5 | Isolatore ad alta velocità | - | DC1–5V | - | - | - | - | Guida DIN/superficie parete | - |
Loading...
Isolamento | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Serie WSP, il codice articolo è il seguente: WSP-DE-14R-AX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSP-DE-14R-AX.
Configura
Proprietà di base
Gamma di temperatura
Gamma secondo segnale di ingresso
Secondo segnale di uscita
Termocoppia di ingresso
Consumo di corrente (corrente)
Tipo di ingresso
Velocità di risposta(ms)
Precisione della conversione(%FS)
Tipo di uscita
Numero di ingressi(Punto)
Numero di uscite(Punto)
Alimentazione
Standard
Dimensione lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Classificazione
Gamma primo segnale di ingresso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSP-2DS-14A-14R-AX |
WSP-2DS-14A-15A-AX |
WSP-2DS-14A-15H-AX |
WSP-DE-14R-DX |
WSP-DE-15A-AX |
WSP-DE-15A-DX |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di ingresso | Velocità di risposta (ms) | Precisione della conversione (%FS) | Tipo di uscita | Numero di ingressi (Punto) | Numero di uscite (Punto) | Alimentazione | Standard | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Classificazione | Gamma di temperatura | Gamma primo segnale di ingresso | Gamma secondo segnale di ingresso | Secondo segnale di uscita | Termocoppia di ingresso | Consumo di corrente (corrente) | Metodo di montaggio | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490.14 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione (DC) | 25 | ±0,1 | 4–20mA | 2 | 2 | AC 100–240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertitore di isolamento (isolatore a due canali) | - | DC1–5V | DC1–5V | DC±10V | - | - | - | - | |
490.14 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione (DC) | 25 | ±0,1 | 4–20mA | 2 | 2 | AC 100–240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertitore di isolamento (isolatore a due canali) | - | DC1–5V | DC0–10V | DC 4–20mA | - | - | - | - | |
490.14 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione (DC) | 25 | ±0,1 | 4–20mA | 2 | 2 | AC 100–240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertitore di isolamento (isolatore a due canali) | - | DC1–5V | DC0–10V | DC1–5V | - | - | - | - | |
373.99 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione (DC) | 0.12 | ±0,1 | ±10V | 1 | 1 | DC24 | CE | 84 | 23 | 106.5 | Isolatore ad alta velocità | - | DC1–5V | - | - | - | - | Guida DIN/superficie parete | È possibile utilizzare un’alimentatore da 10.8–26.4VDC quando non viene utilizzato come prodotto con conformità CE. | |
373.99 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione (DC) | 0.12 | ±0,1 | 4–20mA | 1 | 1 | AC 100–240 | CE | 84 | 23 | 106.5 | Isolatore ad alta velocità | - | DC0–10V | - | - | - | - | Guida DIN/superficie parete | - | |
373.99 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione (DC) | 0.12 | ±0,1 | 4–20mA | 1 | 1 | DC24 | CE | 84 | 23 | 106.5 | Isolatore ad alta velocità | - | DC0–10V | - | - | - | - | Guida DIN/superficie parete | È possibile utilizzare un’alimentatore da 10.8–26.4VDC quando non viene utilizzato come prodotto con conformità CE. |