Serie WTM-DMD6C

Serie WTM-DMD6C
  • Sconto volumi elevati
A demand controller made by Watanabe Electric Industry Co., Ltd. Supports energy saving efforts with a demand state Web screen display and a 6-point control output.

[Features]
· Can directly input 50,000p/kWh from pulse detectors and supply DC12V to detectors.
· Outputs control signals (3-point) and alarm signals (3-point) depending on the demand status.
· Sends the demand alarm state a specified email address.
· Configurations and demand graph monitoring can be performed from personal computers or smartphones.
· Employs a terminal with a screw detachment preventing function.
· Outputs the history of the demand output in CSV format.
· The energy saving control rate of the relay output can be configured, and intermittent operation is possible.
· Features the automatic time setting SNTP protocol.
· Compatible with Android and iPhone Web browsers

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WTM-DMD6C-00A000
WTM-DMD6C-00A100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rapporto di ispezione

1,385.05 €

1 Disponibile 24 giorni NA

1,394.72 €

1 Disponibile 24 giorni Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Controller di richiesta con predisposizione Web Alimentazione(V) AC85 to 242 Funzione Grafico di monitoraggio richiesta, uscita CSV, controllo intermittente, correzione ora SNTP

Supporto tecnico