Subrack NSH con maniglia

Subrack NSH con maniglia
[Features]
· A sub-rack that includes a conduction cover with a handle.
· Total of 36 models including two types of width, two types of height, three types of depth, and three rear rail patterns.
· IEC60297 standard compliant.
· Conduction countermeasures have been applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSH133-43-25B
NSH133-43-25C
NSH133-43-25E
NSH133-43-31B
NSH133-43-31C
NSH133-43-31E
NSH133-43-37B
NSH133-43-37C
NSH133-43-37E
NSH266-43-25B
NSH266-43-25C
NSH266-43-25E
NSH266-43-31B
NSH266-43-31C
NSH266-43-31E
NSH266-43-37B
NSH266-43-37C
NSH266-43-37E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModello guida H
(mm)
D
(mm)

312.33 €

1 6 giorni 10Tipo B132.5250.3

325.73 €

1 6 giorni 10Tipo C132.5250.3

312.33 €

1 6 giorni 10Tipo E132.5250.3

331.75 €

1 6 giorni 10Tipo B132.5310.3

345.15 €

1 6 giorni 10Tipo C132.5310.3

331.75 €

1 6 giorni 10Tipo E132.5310.3

356.46 €

1 6 giorni 10Tipo B132.5370.4

369.86 €

1 6 giorni 10Tipo C132.5370.4

356.46 €

1 6 giorni -Tipo E132.5370.4

391.13 €

1 6 giorni 10Tipo B265.8250.3

436.87 €

1 6 giorni 10Tipo C265.8250.3

391.49 €

1 6 giorni 10Tipo E265.8250.3

402.48 €

1 6 giorni 10Tipo B265.8310.3

448.22 €

1 6 giorni 10Tipo C265.8310.3

402.85 €

1 6 giorni 10Tipo E265.8310.3

444.03 €

1 6 giorni 10Tipo B265.8370.4

489.76 €

1 6 giorni 10Tipo C265.8370.4

444.40 €

1 6 giorni 10Tipo E265.8370.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

W(mm) 427.2 HP(mm) 84

Supporto tecnico