Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modello guida | H (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo B | 132.5 | 203.3 | ||
200.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo C | 132.5 | 203.3 | ||
187.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo E | 132.5 | 203.3 | ||
199.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo B | 132.5 | 247.3 | ||
212.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo C | 132.5 | 247.3 | ||
199.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo E | 132.5 | 247.3 | ||
216.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo B | 132.5 | 307.3 | ||
229.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo C | 132.5 | 307.3 | ||
216.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo E | 132.5 | 307.3 | ||
218.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo B | 132.5 | 367.3 | ||
232.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo C | 132.5 | 367.3 | ||
218.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo E | 132.5 | 367.3 | ||
267.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo B | 265.8 | 203.3 | ||
312.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo C | 265.8 | 203.3 | ||
267.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo E | 265.8 | 203.3 | ||
274.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo B | 265.8 | 247.3 | ||
320.11 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo C | 265.8 | 247.3 | ||
274.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo E | 265.8 | 247.3 | ||
280.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo B | 265.8 | 307.3 | ||
326.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo C | 265.8 | 307.3 | ||
280.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo E | 265.8 | 307.3 | ||
299.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo B | 265.8 | 367.3 | ||
345.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo C | 265.8 | 367.3 | ||
299.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | Tipo E | 265.8 | 367.3 |
Loading...
W(mm) | 427.2 | HP(mm) | 84 |
---|
Configura
Proprietà di base
Modello guida
H(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali