Guarnizione in gomma modello AGP【5-10 Pezzi per confezione】

Guarnizione in gomma modello AGP
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A dedicated rubber packing product for the AG and AGSP series.
· Use when the mounting partner side is a painted or cast product with extensive of surface unevenness.
· Sizes ranging from M12 to M50 are available.
· If the mounting partner side is a flat surface, rubber packing is not required.
· Also, if the mounting partner side is a flat surface, the presence or absence of rubber packing will have no impact on waterproof properties.
· Products other than the AG and AGSP series include an O-ring, so rubber packing is not required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGP-12
AGP-16
AGP-20
AGP-25
AGP-32
AGP-40
AGP-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSØ
(mm)
Modello compatibile

6.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1012 (diametro interno)AG12-X□/AGSP12-6.5□

6.06 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1016.5 (diametro interno)AG16-X□/AGSP16-8.5□

6.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1020 (diametro interno)AG20-X□/AGSP20-12.5□

8.48 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1025 (diametro interno)AG25-X□

8.48 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -32 (diametro interno)AG32-X□

9.48 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -40 (diametro interno)AG40-X□

12.52 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1050 (diametro interno)AG50-X□

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma nitrilica

Supporto tecnico