Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCB-D1
Nome prodotto | Supporto per PCB in zinco pressofuso tipo PCB-D | Caratteristiche | Prodotti conduttori | Larghezza (W)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza (H)(mm) | 11.2 | Profondità (D)(mm) | 8.5 | Colore/trattamento superficie | Senza trattamento (supporto per schede PC) |
Materiale | Zinco pressofuso (supporto PCB) | Numero di unità(Pezzi) | 10 | Nota | Utilizzare in caso di montaggio di un PCB su pannello. |
Si trova sulla pagina di Supporto per schede PC tipo PCB, il codice articolo è il seguente: PCB-D1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCB-D1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali