Spina serie Mini-XL (tappo in metallo)

Spina serie Mini-XL (tappo in metallo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Mini-XL series plug (metal cap).
· It is smaller and has inherited the one touch lock of the XL series.
· Also compatible with non-broadcast equipment applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M-XL-4-11M

Codice componente
M-XL-4-11M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials M· N· O M·N·O M-XL
Applicable pin/contact Femmina (presa) Number Of Cores 4 Application Collegamento cavo
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Saldatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A Disposizione dei contatti 4
Tipo di calotta Spina presa Varianti di tappo Tappo in metallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85
Filo applicabile (massimo)(AWG) 24 Area trasversale del filo (massima)(mm2) 0.2 Materiale contatto: Finitura Lega di rame/placcatura in oro

Si trova sulla pagina di Spina serie Mini-XL (tappo in metallo), il codice articolo è il seguente: M-XL-4-11M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-XL-4-11M.

Supporto tecnico