Codice articolo del costruttore: LFH-12-Y
Marca: PATLITE
Prezzo: 220.79 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Tensione nominale: 12 V DC V
Colore: Giallo
Gamma di temperature di esercizio: -30 – +70 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LFH-12-Y
Codice componente
|
---|
LFH-12-Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Colore | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220.79 € | 1 | 23 giorni | 12 V DC | Giallo | -30 – +70 |
Loading...
Profilo parte fotoemettitrice | Tipo cilindrico | Misura(φ) | 100 | Sorgente luminosa | LED |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Metodo di fissaggio con staffa | Cicalino (incluso) | N/A | Illuminazione/lampeggiamento | Lampeggiamento |
Rotazione | N/A | Standard rappresentativo | CE / UL | Dimensione altezza(mm) | 162 |
Larghezza(mm) | 100 | Dimensione profondità(mm) | 100 | Caratteristiche | Numero di lampeggi: 110 volte ± 10 volte al minuto |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | IP66 | Materiale corpo | Resina di policarbonato (unità globo) |
Si trova sulla pagina di Serie LFH, il codice articolo è il seguente: LFH-12-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFH-12-Y.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Colore
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LFH-12-C |
LFH-12-G |
LFH-12-R |
LFH-24-B |
LFH-24-C |
LFH-24-G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Colore | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236.45 € | 1 | 23 giorni | 12 V DC | Bianco | -30 – +70 | ||
236.45 € | 1 | 23 giorni | 12 V DC | Verde | -30 – +70 | ||
220.79 € | 1 | 23 giorni | 12 V DC | Rosso | -30 – +70 | ||
236.45 € | 1 | 23 giorni | 24 V DC | Blu | -30 – +70 | ||
236.45 € | 1 | 23 giorni | 24 V DC | Bianco | -30 – +70 | ||
236.45 € | 1 | 23 giorni | 24 V DC | Verde | -30 – +70 |