Mounter di commutazione SSD / HDD 2.5in

Mounter di commutazione SSD / HDD 2.5in
Mounter enabling attachment of two 2.5 inch SSD / HDD on 3.5 inch bay.

[Features]
· Conversion mounter that can attach two 2.5 inch SSD / hard disk on one 3.5 inch bay at the same time.
· Simple attachment as no screws are used.
· The gap of holes and the number of holes for side face screw hole for bay fixation is same as that of 3.5 inch hard disk.
· Because it is an all-in-one mounter, can be fixed easily as compared to a product putting multiple parts together.
· Design with handles makes it easy to take out of a PC case.
· A 2.5 inch hard disk of 12.5 mm thickness can also be loaded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TK-HD251

Codice componente
TK-HD251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.81 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Numero di basi di montaggio: 1 Caratteristiche È possibile installare un’unità SSD / HDD di 2.5in in un alloggiamento da 3.5in. Otto fori piccoli e 1 foro grande aumentano la dissipazione del calore. Misura(mm) W102xD98xH10
Unità supportate HDD / SSD da 2.5in Accessorio Otto viti metriche (M3x5)

Supporto tecnico