Serie LA6 (Codici componente - Download CAD)

Serie LA6

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 5 tiers, flashing and alarm, LA6-5DTNWB-RYGBC,LA6-5DTNUB-RYGBC
  • 3 tiers, flashing and alarm, LA6-3DTNWB-RYG,LA6-3DTNUB-RYG
  • 5 tiers, lighting, LA6-5DTNWN-RYGBC,LA6-5DTNUN-RYGBC
  • 3 tiers, lighting, LA6-3DTNWN-RYG,LA6-3DTNUN-RYG
  • Steel pole type
  • Sconto volumi elevati
A complete range of information that cannot be seen with "preventive maintenance", "predictive monitoring", and "process standardization".

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LA6-3DLJWN-RYG
LA6-3DTNWN-RYG
LA6-5DTNUB-RYGBC
LA6-5DTNUN-RYGBC
LA6-5DTNWN-RYGBC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Steps Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Colore corpo principale Struttura di protezione

274.45 €

1 Disponibile 7 giorni 3--[Attacco per asta] Sfere in acciaio + angolo di montaggioN/AIlluminazioneBiancoIP65 IEC 60529

291.41 €

1 Disponibile 7 giorni 3--Montaggio direttoN/AIlluminazioneBiancoIP65 IEC 60529

371.62 €

1 Disponibile 7 giorni 5BluBiancoMontaggio direttoDisponibileIlluminazione/lampeggiamentoArgentoIP54 IEC 60529

351.25 €

1 Disponibile 7 giorni 5BluBiancoMontaggio direttoN/AIlluminazioneArgentoIP65 IEC 60529

312.09 €

1 Disponibile 7 giorni 5BluBiancoMontaggio direttoN/AIlluminazioneBiancoIP65 IEC 60529

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Standard Shape Tipo rotondo Thickness Ø60
Rated Voltage(V) 24 V DC Color (top stage) Rosso Color (second stage) Giallo
Color (third stage) Verde Light Source LED Representative Standard CE / UL
Suono e colore 11 tipi Caratteristiche Interfaccia di trasferimento dati: Micro USB femmina B Nota Dopo l'acquisto, è possibile modificare il colore di ciascuna fase.

Supporto tecnico