Scatola robusta serie VCA

Scatola robusta serie VCA
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Waterproof and dust-proof box with a tough dual-layer structure.
- Many size variations.
- ABS types for normal use, while polycarbonate types are suited for high temperatures or severe environments.
- Pre-assembled sealing provides IP66-level waterproof and dust-proof performance.
- Assembly screws are positioned on the outside of the sealing, keeping the unit waterproof.
- Lower-cover capping holes feature anti-corrosive screws.
- Tapping included to insert assembly screws into convex and concave-cover types.
- Reversible design; externals look the same regardless of which cover type is used.
- Cover strip comes in light-gray standard (no holes or with holes); five other colors also available as options.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VCA-2416-06PG

Codice componente
VCA-2416-06PG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

110.23 €

77.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 160 Misura verticale H(mm) 60 Misura profondità D(mm) 240
Materiale Resina Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP66 Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Grigio chiaro Dettagli materiale ABS
Batteria compatibile / quantità Senza vano batteria

Si trova sulla pagina di Scatola robusta serie VCA, il codice articolo è il seguente: VCA-2416-06PG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VCA-2416-06PG.

Supporto tecnico