Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LA-17G
Braccio per montaggio (unità) | Fissaggio a parete | Metodo di montaggio (monitor) | VESA75/VESA100 | Resistenza al carico(kg) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Oscillante/rotante | Disponibile | Colore | Nero (corpo principale)/avorio (copertura asse) | Materiale | Lega di alluminio |
Misura monitor compatibile | 17in | Numero di giunti | 3 | Accessorio | Adattatore di montaggio VESA 100 × 100, Utensile di regolazione carico, Vite di regolazione monitor |
Si trova sulla pagina di Braccio piccolo, fissato alla parete, il codice articolo è il seguente: LA-17G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LA-17G.
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali