Nastro in lamina di rame per schermatura

Nastro in lamina di rame per schermatura
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a special copper-foil tape.
· It allows good conductivity when the shield copper foil is wrapped or affixed.
· It can be used for electromagnetic wave shielding, static electricity removal, grounding, and securing electrodes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CD-3510-10
CD-3520-10
CD-3565-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)

17.90 €

5.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

27.32 €

9.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

62.40 €

23.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nastro adesivo (con/senza) Assente Lunghezza(m) 10 Materiale Foglio di rame + PET (corpo isolato)
Punto di fusione(°C (PET)) 255(PET) Spessore 0,020mm Nota Utilizzato anche nella schermatura elettromagnetica, rimozione dell’elettricità statica, collegamento a massa, fissaggio degli elettrodi, etc.

Supporto tecnico