Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JL10-6A18-10SE-EB
Codice componente
|
---|
JL10-6A18-10SE-EB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Applicazioni | Corrente ammessa (A) | Metodo di collegamento cavo | Direzione collegamento | Connettore | Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi) | Misura cavo applicabile (mm2) | Funzione impermeabile | Dimensione guscio | Campana terminale | Metodo di collegamento | Nota | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | Female | Collegamento cavo | 23 | Saldatura | Tipo dritto | Spina dritta | #12*4 | 3.5 | Impermeabile durante l’accoppiamento | 18 | Con campana terminale standard | Accoppiamento ad attacco rapido | Fare riferimento al catalogo per il morsetto per cavo applicabile (venduto separatamente). | JL10-2E18-10PE [Connettore per montaggio su pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forma connettore | Tipo rotondo | Iniziali serie connettore | J/K/L | J/K/L | JL10 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 4 | Tensione ammessa(V) | AC500 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | IP67 |
Standard rappresentativo | UL / TUV | Tensione di tenuta(Vacr.m.s. 1 minute) | 2000 | Posizione di rotazione inserto(°C) | 0 |
Colore guscio | Colore di interferenza nero | Finitura parte a contatto | Lega di rame | Note speciali | La corrente consentita è la corrente nominale per un singolo conduttore. La tensione consentita indica la tensione nominale con un livello di inquinamento di 2 e categoria di sovratensione II. |
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Applicazioni
Corrente ammessa(A)
Metodo di collegamento cavo
Direzione collegamento
Connettore
Configurazione contatto (Misura del contatto *Numero di Elettrodi)
Misura cavo applicabile(mm2)
Funzione impermeabile
Dimensione guscio
Campana terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali