Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PF15-3-10D |
PF15-3-10W |
PF15-3-15D |
PF15-3-15W |
PF15-5-10D |
PF15-5-10W |
PF15-5-15D |
PF15-5-15W |
PF20-4-13D |
PF20-4-13W |
PF20-4-20D |
PF20-4-20W |
PF20-6-13D |
PF20-6-13W |
PF20-6-20D |
PF20-6-20W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore/trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 150 | 30 | 100 | Grigio scuro / con testurizzazione | ||
9.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 150 | 30 | 100 | Bianco / con testurizzazione | ||
13.55 € | 1 | 6 giorni | - | 150 | 30 | 150 | Grigio scuro / con testurizzazione | ||
13.55 € | 1 | 5 giorni | - | 150 | 30 | 150 | Bianco / con testurizzazione | ||
11.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 45 | 100 | Grigio scuro / con testurizzazione | ||
11.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 45 | 100 | Bianco / con testurizzazione | ||
14.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 45 | 150 | Grigio scuro / con testurizzazione | ||
14.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 45 | 150 | Bianco / con testurizzazione | ||
20.85 € 6.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 40 | 135 | Grigio scuro / con testurizzazione | |
20.85 € 6.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 40 | 135 | Bianco / con testurizzazione | |
22.32 € | 1 | 5 giorni | - | 200 | 40 | 200 | Grigio scuro / con testurizzazione | ||
25.48 € 8.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 40 | 200 | Bianco / con testurizzazione | |
22.50 € 6.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 60 | 135 | Grigio scuro / con testurizzazione | |
22.50 € 6.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 60 | 135 | Bianco / con testurizzazione | |
24.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 60 | 200 | Grigio scuro / con testurizzazione | ||
24.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200 | 60 | 200 | Bianco / con testurizzazione |
Loading...
Materiale | Resina ABS ritardante di fiamma | Grado di protezione (IP) | NA | Posizione di montaggio | Interni |
---|---|---|---|---|---|
Standard | UL | Piedi in gomma | Elastomero/grigio scuro | Caratteristiche | Con attacco (per montaggio su PCB) |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 | Autoestinguente(UL94) | V-0/HB |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Colore/trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali