Codice articolo del costruttore: OZP-200-24-TSE-K
Marca: NIPRON
Prezzo: 126.74 €
Tempi di consegna: 50 giorni
Capacità: 200 W
Corrente di uscita nominale (sola uscita singola): 8.4 A
Profilo albero di ingresso/uscita: [Connettore] Terminale armonica
Dimensione altezza: 51 mm
Larghezza: 83 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OZP-200-24-TSE-K
Codice componente
|
---|
OZP-200-24-TSE-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità (W) | Corrente di uscita nominale (sola uscita singola) (A) | Profilo albero di ingresso/uscita | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Potenza massima | Controllo a distanza: | Rilevamento remoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.74 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 10 | 200 | 8.4 | [Connettore] Terminale armonica | 51 | 83 | 201.6 | NA | - |
Loading...
Profilo | Con copertura | Mono/multi | Tipo singolo | Tensione di ingresso | AC-dedicata |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di uscita (solo uscita singola) | 24 V DC | Funzione inclusa | Tipo parallelo | Standard rappresentativo | CE / UL / CUL / CSA |
Dimensione profondità(mm) | 252 | Tensione di ingresso(V) | AC85 to 264 | Telaio | Disponibile |
Commutazione tensione di uscita | Tipo fisso | Supporto backup interruzione alimentazione | Corrisponde a | Pacco batterie compatibile | BS13A-EC400/422F |
Circuito miglioramento fattore di potenza | Disponibile | Volume variazione tensione di uscita | Disponibile | Protezione da sovratensione | Blocco in uscita |
Protezione da sovracorrente | Sospensione → oscillazione intermittente |
Configura
Proprietà di base
Rilevamento remoto
Capacità(W)
Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)(A)
Profilo albero di ingresso/uscita
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Potenza massima
Controllo a distanza:
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali