Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CF130.02.04.UL-0.25SQ-4-33
Codice componente
|
---|
CF130.02.04.UL-0.25SQ-4-33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Tensione nominale | Filo di massa | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 33 | 0.25 | 4 | 5.5 | [300V] 300/300V | [N/A] N/A | 41.25 | 55 | 27.5 | 79 | 5 |
Loading...
Schermatura | N/A | Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in PVC con bassa capacità adesiva | Materiali corpo di isolamento | Mescola in TPE | Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 3 |
Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 2 | Accelerazione massima(m/s2) | 20 | Corsa | Fino a 50m |
Torsione(° (1m)) | ±90 | Altri standard | ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso | Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone |
Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Si trova sulla pagina di Chain Flex CF130.UL - Cavo di controllo, il codice articolo è il seguente: CF130.02.04.UL-0.25SQ-4-33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF130.02.04.UL-0.25SQ-4-33.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Filo di massa
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Diametro esterno finito(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-11 |
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-12 |
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-13 |
CF130.02.04.UL-0.25SQ-4-34 |
CF130.02.04.UL-0.25SQ-4-35 |
CF130.02.04.UL-0.25SQ-4-36 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Tensione nominale | Filo di massa | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 | ||
24.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 0.25 | 3 | 5 | [300V] 300/300V | [N/A] N/A | 37.5 | 50 | 25 | 79 | 5 | ||
73.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 34 | 0.25 | 4 | 5.5 | [300V] 300/300V | [N/A] N/A | 41.25 | 55 | 27.5 | 79 | 5 | ||
75.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 0.25 | 4 | 5.5 | [300V] 300/300V | [N/A] N/A | 41.25 | 55 | 27.5 | 79 | 5 | ||
78.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 36 | 0.25 | 4 | 5.5 | [300V] 300/300V | [N/A] N/A | 41.25 | 55 | 27.5 | 79 | 5 |