Chain Flex CF130.UL - Cavo di controllo (Codici componente)

Chain Flex CF130.UL - Cavo di controllo
Features
● Supports standard loads
● PVC jacketing
● Flame retardant

Application
● For indoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (50m max.)
● Ideal for woodworking machinery, stone processing machinery, packaging machinery, material handling equipment, automatic adjustment equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-91

Codice componente
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-91
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Tensione nominale Filo di massa Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

173.75 €

1 5 giorni 10910.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Schermatura N/A Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Grigio
Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 3
Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 2 Accelerazione massima(m/s2) 20 Corsa Fino a 50m
Torsione(° (1m)) ±90 Altri standard ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone
Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Si trova sulla pagina di Chain Flex CF130.UL - Cavo di controllo, il codice articolo è il seguente: CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-91.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-91.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-11
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-12
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-13
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-92
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-93
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-94
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Tensione nominale Filo di massa Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

21.02 €

1 5 giorni 10110.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

22.92 €

1 5 giorni 10120.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

24.83 €

1 5 giorni 10130.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

175.66 €

1 5 giorni 10920.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

177.57 €

1 5 giorni 10930.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

179.48 €

1 5 giorni 10940.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

Supporto tecnico