Chain Flex CF5 - Cavo di controllo (Codici componente)

Chain Flex CF5 - Cavo di controllo
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use. Can also be used outdoors in environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF5.05.03-0.5SQ-3-27

Codice componente
CF5.05.03-0.5SQ-3-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Filo di massa Materiali corpo di isolamento Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

52.95 €

1 5 giorni 10270.536Colore GY (verde/giallo)[PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC40.84524398

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale 300/500V Schermatura N/A Proprietà Resistenza agli oli
Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Verde Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 5 Accelerazione massima(m/s2) 80
Corsa Fino a 100m Torsione(° (1m)) ±90 Altri standard ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso
Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Si trova sulla pagina di Chain Flex CF5 - Cavo di controllo, il codice articolo è il seguente: CF5.05.03-0.5SQ-3-27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF5.05.03-0.5SQ-3-27.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF5.02.36-0.25SQ-36-11
CF5.02.36-0.25SQ-36-12
CF5.02.36-0.25SQ-36-13
CF5.05.03-0.5SQ-3-28
CF5.05.03-0.5SQ-3-29
CF5.05.03-0.5SQ-3-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Filo di massa Materiali corpo di isolamento Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

164.55 €

1 5 giorni 10110.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

179.51 €

1 5 giorni 10120.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

194.49 €

1 5 giorni 10130.253615[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP102112.560791.4

54.92 €

1 5 giorni 10280.536Colore GY (verde/giallo)[PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC40.84524398

56.89 €

1 5 giorni 10290.536Colore GY (verde/giallo)[PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC40.84524398

5.88 €

1 5 giorni 1030.536Colore GY (verde/giallo)[PVC (Cloruro di polivinile)] Mescola in PVC40.84524398

Supporto tecnico