Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CF6.02.04-0.25SQ-4-52
Codice componente
|
---|
CF6.02.04-0.25SQ-4-52 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Filo di massa | Materiali corpo di isolamento | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Altro] Mescola in PP | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 |
Loading...
Tensione nominale | 300/500V | Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli |
---|---|---|---|---|---|
Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Verde | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli |
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 5 | Accelerazione massima(m/s2) | 80 |
Corsa | Fino a 100m | Altri standard | ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso | Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone |
Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Si trova sulla pagina di Chain Flex CF6 - Cavo di controllo, con schermatura, il codice articolo è il seguente: CF6.02.04-0.25SQ-4-52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF6.02.04-0.25SQ-4-52.
Configura
Proprietà di base
Filo di massa
Materiali corpo di isolamento
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Diametro esterno finito(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CF6.02.04-0.25SQ-4-11 |
CF6.02.04-0.25SQ-4-12 |
CF6.02.04-0.25SQ-4-13 |
CF6.02.04-0.25SQ-4-53 |
CF6.02.04-0.25SQ-4-54 |
CF6.02.04-0.25SQ-4-55 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Filo di massa | Materiali corpo di isolamento | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m) (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Altro] Mescola in PP | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 | ||
76.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Altro] Mescola in PP | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 | ||
82.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Altro] Mescola in PP | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 | ||
338.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 53 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Altro] Mescola in PP | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 | ||
344.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 54 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Altro] Mescola in PP | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 | ||
350.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 55 | 0.25 | 4 | 7 | [N/A] N/A | [Altro] Mescola in PP | 47.6 | 52.5 | 28 | 79 | 4 |