Chain Flex CF6 - Cavo di controllo, con schermatura (Codici componente)

Chain Flex CF6 - Cavo di controllo, con schermatura
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant
● Shielded

Application
● For indoor use, but may be used in outdoor environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF6.02.04-0.25SQ-4-31

Codice componente
CF6.02.04-0.25SQ-4-31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Filo di massa Materiali corpo di isolamento Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

197.82 €

1 5 giorni 10310.2547[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP47.652.528794

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale 300/500V Schermatura Treccia in rame stagnata Proprietà Resistenza agli oli
Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Verde Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 5 Accelerazione massima(m/s2) 80
Corsa Fino a 100m Altri standard ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone
Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Si trova sulla pagina di Chain Flex CF6 - Cavo di controllo, con schermatura, il codice articolo è il seguente: CF6.02.04-0.25SQ-4-31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF6.02.04-0.25SQ-4-31.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF6.02.04-0.25SQ-4-11
CF6.02.04-0.25SQ-4-12
CF6.02.04-0.25SQ-4-13
CF6.02.04-0.25SQ-4-32
CF6.02.04-0.25SQ-4-33
CF6.02.04-0.25SQ-4-34
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Filo di massa Materiali corpo di isolamento Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: inferiore a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento (lunghezza corsa: Sup. a 10m)
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

70.18 €

1 5 giorni 10110.2547[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP47.652.528794

76.58 €

1 5 giorni 10120.2547[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP47.652.528794

82.95 €

1 5 giorni 10130.2547[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP47.652.528794

204.22 €

1 5 giorni 10320.2547[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP47.652.528794

210.58 €

1 5 giorni 10330.2547[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP47.652.528794

216.98 €

1 5 giorni 10340.2547[N/A] N/A[Altro] Mescola in PP47.652.528794

Supporto tecnico