Chain Flex CF9 - Cavo di controllo (Codici componente)

Chain Flex CF9 - Cavo di controllo
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil, bio-oil resistance, and coolant resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF9.02.03.INI-0.25SQ-3-22

Codice componente
CF9.02.03.INI-0.25SQ-3-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Tensione nominale Filo di massa Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

102.43 €

1 5 giorni 10220.2534.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Schermatura N/A Proprietà Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie Standard rappresentativo CE
Colore guaina (rivestimento esterno) Blu scuro Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in TPE con bassa capacità adesiva Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 6 Accelerazione massima(m/s2) 100
Corsa Fino a 400m Torsione(° (1m)) ±90 Altri standard ISO classe 1(IPA): per ambiente sterile
Altre proprietà del cavo Senza silicone, senza alogeni Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Si trova sulla pagina di Chain Flex CF9 - Cavo di controllo, il codice articolo è il seguente: CF9.02.03.INI-0.25SQ-3-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF9.02.03.INI-0.25SQ-3-22.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF9.02.02-0.25SQ-2-11
CF9.02.02-0.25SQ-2-12
CF9.02.02-0.25SQ-2-13
CF9.02.03.INI-0.25SQ-3-23
CF9.02.03.INI-0.25SQ-3-24
CF9.02.03.INI-0.25SQ-3-25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Tensione nominale Filo di massa Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

34.25 €

1 5 giorni 10110.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

37.35 €

1 5 giorni 10120.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

40.46 €

1 5 giorni 10130.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

107.08 €

1 5 giorni 10230.2534.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

111.72 €

1 5 giorni 10240.2534.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

116.40 €

1 5 giorni 10250.2534.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

Supporto tecnico