Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CF10.01.12-0.14SQ-12-22
Codice componente
|
---|
CF10.01.12-0.14SQ-12-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Filo di massa | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 |
Loading...
Tensione nominale | 300/500V | Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie |
---|---|---|---|---|---|
Standard rappresentativo | CE | Colore guaina (rivestimento esterno) | Blu scuro | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in TPE con bassa capacità adesiva |
Materiali corpo di isolamento | Mescola in TPE | Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 10 | Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 6 |
Accelerazione massima(m/s2) | 100 | Corsa | Fino a 400m | Altri standard | ISO classe 1(IPA): per ambiente sterile |
Altre proprietà del cavo | Senza silicone, senza alogeni | Nota 1 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Si trova sulla pagina di Chain Flex CF10 - Cavo di controllo, con schermatura, il codice articolo è il seguente: CF10.01.12-0.14SQ-12-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF10.01.12-0.14SQ-12-22.
Configura
Proprietà di base
Filo di massa
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Diametro esterno finito(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CF10.01.12-0.14SQ-12-11 |
CF10.01.12-0.14SQ-12-12 |
CF10.01.12-0.14SQ-12-13 |
CF10.01.12-0.14SQ-12-23 |
CF10.01.12-0.14SQ-12-24 |
CF10.01.12-0.14SQ-12-25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Diametro esterno finito (mm) | Filo di massa | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
234.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
254.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
449.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 23 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
469.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 24 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
489.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 |