Chain Flex CF10 - Cavo di controllo, con schermatura (Codici componente)

Chain Flex CF10 - Cavo di controllo, con schermatura
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, clean rooms, semiconductor
conveying devices, outdoor cranes, low temperature environment applications, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF10.01.12-0.14SQ-12-4

Codice componente
CF10.01.12-0.14SQ-12-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Filo di massa Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

78.25 €

1 5 giorni 1040.14128[N/A] N/A40241381.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale 300/500V Schermatura Treccia in rame stagnata Proprietà Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie
Standard rappresentativo CE Colore guaina (rivestimento esterno) Blu scuro Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in TPE con bassa capacità adesiva
Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 6
Accelerazione massima(m/s2) 100 Corsa Fino a 400m Altri standard ISO classe 1(IPA): per ambiente sterile
Altre proprietà del cavo Senza silicone, senza alogeni Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Si trova sulla pagina di Chain Flex CF10 - Cavo di controllo, con schermatura, il codice articolo è il seguente: CF10.01.12-0.14SQ-12-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF10.01.12-0.14SQ-12-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF10.01.12-0.14SQ-12-11
CF10.01.12-0.14SQ-12-12
CF10.01.12-0.14SQ-12-13
CF10.01.12-0.14SQ-12-40
CF10.01.12-0.14SQ-12-41
CF10.01.12-0.14SQ-12-42
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Filo di massa Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

215.20 €

1 5 giorni 10110.14128[N/A] N/A40241381.2

234.77 €

1 5 giorni 10120.14128[N/A] N/A40241381.2

254.31 €

1 5 giorni 10130.14128[N/A] N/A40241381.2

782.52 €

1 5 giorni 10400.14128[N/A] N/A40241381.2

802.09 €

1 5 giorni 10410.14128[N/A] N/A40241381.2

821.66 €

1 5 giorni 10420.14128[N/A] N/A40241381.2

Supporto tecnico