Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-96
Codice componente
|
---|
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-96 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Logaritmo | Diametro esterno finito (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | Nota 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 96 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | Progettato come cavo intrecciato a quattro conduttori. Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |
Loading...
Tensione nominale | 300/300V | Schermatura | Treccia in rame stagnata | Proprietà | Resistenza agli oli |
---|---|---|---|---|---|
Standard rappresentativo | UL / CE / CSA(c-UL) | Colore guaina (rivestimento esterno) | Grigio | Filo di massa | Senza conduttore di messa a terra |
Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in PVC con bassa capacità adesiva | Materiali corpo di isolamento | Mescola in PP | Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) | 5 |
Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) | 3 | Accelerazione massima(m/s2) | 50 | Corsa | Fino a 100m |
Altri standard | ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso | Altre proprietà del cavo | Ritardante di fiamma e senza silicone |
Si trova sulla pagina di Chain Flex CF211 - Cavo a doppino ritorto, con schermatura, il codice articolo è il seguente: CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-96.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-96.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Numero di conduttori(Conduttore)
Logaritmo
Diametro esterno finito(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso(mm)
Resistenza conduttore(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-11 |
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-12 |
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-13 |
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-97 |
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-98 |
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-99 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Numero di conduttori (Conduttore) | Logaritmo | Diametro esterno finito (mm) | Minimo raggio di curvatura durante il movimento (mm) | Minimo raggio di curvatura da fisso (mm) | Resistenza conduttore (Ω/km) | Valore di riferimento corrente ammessa (30°C) (A) | Nota 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori | ||
61.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori | ||
66.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori | ||
839.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 97 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | Progettato come cavo intrecciato a quattro conduttori. Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori | ||
848.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 98 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | Progettato come cavo intrecciato a quattro conduttori. Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori | ||
857.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 99 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | Progettato come cavo intrecciato a quattro conduttori. Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori |