Chain Flex CF211 - Cavo a doppino ritorto, con schermatura (Codici componente)

Chain Flex CF211 - Cavo a doppino ritorto, con schermatura
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● Intended for indoor use, but may be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or more
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, material handling equipment, and indoor cranes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-36

Codice componente
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Logaritmo Diametro esterno finito
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)
Nota 1

183.60 €

1 5 giorni 10360.2521P537.525795Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale 300/300V Schermatura Treccia in rame stagnata Proprietà Resistenza agli oli
Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Grigio Filo di massa Senza conduttore di messa a terra
Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva Materiali corpo di isolamento Mescola in PP Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 5
Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 3 Accelerazione massima(m/s2) 50 Corsa Fino a 100m
Altri standard ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone

Si trova sulla pagina di Chain Flex CF211 - Cavo a doppino ritorto, con schermatura, il codice articolo è il seguente: CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-36.

Tipologia prodotto

Codice componente
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-11
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-12
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-13
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-37
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-38
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-39
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Logaritmo Diametro esterno finito
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)
Nota 1

56.09 €

1 5 giorni 10110.2521P537.525795Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

61.20 €

1 5 giorni 10120.2521P537.525795Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

66.31 €

1 5 giorni 10130.2521P537.525795Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

188.71 €

1 5 giorni 10370.2521P537.525795Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

193.82 €

1 5 giorni 10380.2521P537.525795Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

198.89 €

1 5 giorni 10390.2521P537.525795Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Supporto tecnico