Chain Flex CF31 - Cavo di alimentazione, con schermatura

Chain Flex CF31 - Cavo di alimentazione, con schermatura
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● Intended for indoor use, but may be used outdoors in environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF31.15.04-1.5SQ-4-1
CF31.15.04-1.5SQ-4-2
CF31.15.04-1.5SQ-4-3
CF31.15.04-1.5SQ-4-4
CF31.15.04-1.5SQ-4-5
CF31.15.04-1.5SQ-4-6
CF31.15.04-1.5SQ-4-7
CF31.15.04-1.5SQ-4-8
CF31.15.04-1.5SQ-4-9
CF31.15.04-1.5SQ-4-10
CF31.15.04-1.5SQ-4-11
CF31.15.04-1.5SQ-4-12
CF31.15.04-1.5SQ-4-13
CF31.15.04-1.5SQ-4-14
CF31.15.04-1.5SQ-4-15
CF31.15.04-1.5SQ-4-16
CF31.15.04-1.5SQ-4-17
CF31.15.04-1.5SQ-4-18
CF31.15.04-1.5SQ-4-19
CF31.15.04-1.5SQ-4-20
CF31.15.04-1.5SQ-4-21
CF31.15.04-1.5SQ-4-22
CF31.15.04-1.5SQ-4-23
CF31.15.04-1.5SQ-4-24
CF31.15.04-1.5SQ-4-25
CF31.15.04-1.5SQ-4-26
CF31.15.04-1.5SQ-4-27
CF31.15.04-1.5SQ-4-28
CF31.15.04-1.5SQ-4-29
CF31.15.04-1.5SQ-4-30
CF31.15.04-1.5SQ-4-31
CF31.15.04-1.5SQ-4-32
CF31.15.04-1.5SQ-4-33
CF31.15.04-1.5SQ-4-34
CF31.15.04-1.5SQ-4-35
CF31.15.04-1.5SQ-4-36
CF31.15.04-1.5SQ-4-37
CF31.15.04-1.5SQ-4-38
CF31.15.04-1.5SQ-4-39
CF31.15.04-1.5SQ-4-40
CF31.15.04-1.5SQ-4-41
CF31.15.04-1.5SQ-4-42
CF31.15.04-1.5SQ-4-43
CF31.15.04-1.5SQ-4-44
CF31.15.04-1.5SQ-4-45
CF31.15.04-1.5SQ-4-46
CF31.15.04-1.5SQ-4-47
CF31.15.04-1.5SQ-4-48
CF31.15.04-1.5SQ-4-49
CF31.15.04-1.5SQ-4-50
CF31.15.04-1.5SQ-4-51
CF31.15.04-1.5SQ-4-52
CF31.15.04-1.5SQ-4-53
CF31.15.04-1.5SQ-4-54
CF31.15.04-1.5SQ-4-55
CF31.15.04-1.5SQ-4-56
CF31.15.04-1.5SQ-4-57
CF31.15.04-1.5SQ-4-58
CF31.15.04-1.5SQ-4-59
CF31.15.04-1.5SQ-4-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)

12.25 €

1 5 giorni 1011.5410.578.754213.321

24.49 €

1 5 giorni 1021.5410.578.754213.321

36.71 €

1 5 giorni 1031.5410.578.754213.321

48.95 €

1 5 giorni 1041.5410.578.754213.321

61.20 €

1 5 giorni 1051.5410.578.754213.321

73.45 €

1 5 giorni 1061.5410.578.754213.321

85.69 €

1 5 giorni 1071.5410.578.754213.321

97.91 €

1 5 giorni 1081.5410.578.754213.321

110.15 €

1 5 giorni 1091.5410.578.754213.321

122.40 €

1 5 giorni 10101.5410.578.754213.321

134.65 €

1 5 giorni 10111.5410.578.754213.321

146.89 €

1 5 giorni 10121.5410.578.754213.321

159.11 €

1 5 giorni 10131.5410.578.754213.321

171.35 €

1 5 giorni 10141.5410.578.754213.321

183.60 €

1 5 giorni 10151.5410.578.754213.321

195.85 €

1 5 giorni 10161.5410.578.754213.321

208.09 €

1 5 giorni 10171.5410.578.754213.321

220.31 €

1 5 giorni 10181.5410.578.754213.321

232.55 €

1 5 giorni 10191.5410.578.754213.321

244.80 €

1 5 giorni 10201.5410.578.754213.321

257.05 €

1 5 giorni 10211.5410.578.754213.321

269.29 €

1 5 giorni 10221.5410.578.754213.321

281.51 €

1 5 giorni 10231.5410.578.754213.321

293.75 €

1 5 giorni 10241.5410.578.754213.321

306.00 €

1 5 giorni 10251.5410.578.754213.321

318.25 €

1 5 giorni 10261.5410.578.754213.321

330.49 €

1 5 giorni 10271.5410.578.754213.321

342.71 €

1 5 giorni 10281.5410.578.754213.321

354.95 €

1 5 giorni 10291.5410.578.754213.321

367.20 €

1 5 giorni 10301.5410.578.754213.321

379.45 €

1 5 giorni 10311.5410.578.754213.321

391.69 €

1 5 giorni 10321.5410.578.754213.321

403.91 €

1 5 giorni 10331.5410.578.754213.321

416.15 €

1 5 giorni 10341.5410.578.754213.321

428.40 €

1 5 giorni 10351.5410.578.754213.321

440.65 €

1 5 giorni 10361.5410.578.754213.321

452.89 €

1 5 giorni 10371.5410.578.754213.321

465.11 €

1 5 giorni 10381.5410.578.754213.321

477.35 €

1 5 giorni 10391.5410.578.754213.321

489.60 €

1 5 giorni 10401.5410.578.754213.321

501.85 €

1 5 giorni 10411.5410.578.754213.321

514.09 €

1 5 giorni 10421.5410.578.754213.321

526.31 €

1 5 giorni 10431.5410.578.754213.321

538.55 €

1 5 giorni 10441.5410.578.754213.321

550.80 €

1 5 giorni 10451.5410.578.754213.321

563.05 €

1 5 giorni 10461.5410.578.754213.321

575.29 €

1 5 giorni 10471.5410.578.754213.321

587.51 €

1 5 giorni 10481.5410.578.754213.321

599.75 €

1 5 giorni 10491.5410.578.754213.321

612.00 €

1 5 giorni 10501.5410.578.754213.321

624.25 €

1 5 giorni 10511.5410.578.754213.321

636.49 €

1 5 giorni 10521.5410.578.754213.321

648.71 €

1 5 giorni 10531.5410.578.754213.321

660.95 €

1 5 giorni 10541.5410.578.754213.321

673.20 €

1 5 giorni 10551.5410.578.754213.321

685.45 €

1 5 giorni 10561.5410.578.754213.321

697.69 €

1 5 giorni 10571.5410.578.754213.321

709.91 €

1 5 giorni 10581.5410.578.754213.321

722.15 €

1 5 giorni 10591.5410.578.754213.321

734.40 €

1 5 giorni 10601.5410.578.754213.321

Loading...

Informazioni di base

Tensione nominale 600/1000V Schermatura Treccia in rame stagnata Proprietà Resistenza agli oli
Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Nero Filo di massa Colore GY (verde/giallo)
Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in PVC con bassa capacità adesiva/resistenza agli oli Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10
Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 5 Accelerazione massima(m/s2) 80 Corsa Fino a 100m
Altri standard ISO classe 2 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Supporto tecnico