Ponticello adiacente in miniatura (isolato) - per serie 769

Ponticello adiacente in miniatura (isolato) - per serie 769
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Adjoining jumpers can be used to enable commoning.
● A commoned connector plug stays in a commoned state even after being disconnected.
● If a jumper is used, additional cables are not needed on site.
● Because a simple circuit can be configured in the connector, a variety of applications can be supported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

769-402

Codice componente
769-402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.00 €

5 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie applicabile 769 Colore Grigio

Si trova sulla pagina di Ponticello adiacente in miniatura (isolato) - per serie 769, il codice articolo è il seguente: 769-402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 769-402.

Supporto tecnico