Nuovo connettore a molla 770 (WINSTA), due collegamenti (trasferibile) (770-205)

Nuovo connettore a molla 770 (WINSTA), due collegamenti (trasferibile) 770-205
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 770-205

Marca: WAGO

Prezzo: 7.28

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Pin/contatto applicabile: Femmina (presa)

Numero di conduttori: 5

Tensione ammessa: 400 V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

770-205

Codice componente
770-205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Numero di conduttori Tensione ammessa
(V)

7.28 €

3.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)5400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore V/W/X V· W· X WINSTA MIDI
Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 25 Metodo di collegamento filo Senza vite
Direzione collegamento Dritto Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Tipo prodotto Senza alloggiamento
Colore Nero Cavo compatibile Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo a trefoli Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0.5–4
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0.5–4 Area trasversale corrispondente al filo a trefoli(mm2) 0.5-2,5 Misura filo conforme(AWG) 20–12
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 4.1 Nota È possibile collegare 2 fili a 1 conduttore (polo)

Si trova sulla pagina di Nuovo connettore a molla 770 (WINSTA), due collegamenti (trasferibile), il codice articolo è il seguente: 770-205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 770-205.

Tipologia prodotto

Codice componente
770-203
770-204
770-213
770-214
770-215
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Numero di conduttori Tensione ammessa
(V)

5.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10Femmina (presa)3250

5.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Femmina (presa)4400

6.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)3250

4.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)4400

7.22 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschio (spina)5400

Supporto tecnico