Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, femmina

Connettore a molla, serie 734, passo 3.5mm, femmina
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Male side can be connected to 734-300 with the female side of a spring type connector, and the corresponding circuit board can be connected to 734-100 and 400 series connectors. The connector is ideal for sensor wires since it is very compact.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
734-102
734-103
734-104
734-105
734-106
734-107
734-108
734-109
734-110
734-112
734-114
734-116
734-120
734-124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di conduttori

2.68 €

1 Disponibile 5 giorni 102

3.69 €

1 5 giorni 103

4.68 €

1 Disponibile 5 giorni 104

5.71 €

1 Disponibile 5 giorni 105

5.42 €

3.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106

7.70 €

1 Disponibile 5 giorni 107

8.71 €

1 Disponibile 5 giorni 108

9.74 €

1 Disponibile 5 giorni 109

10.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1010

12.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1012

11.34 €

7.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014

12.70 €

8.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1020

24.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore M/N/O M· N· O MCS-MINI
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 10
Tensione ammessa(V) 300 Metodo di collegamento filo Senza vite Direzione collegamento Dritto
Standard rappresentativo UL / CUL / CSA Colore Grigio chiaro Passo pin(mm) 3.5
Cavo compatibile Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) 0,08 - 1,5 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) 0,08 - 1,5
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) 0,25-1.0 Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) 0,25 - 1,5 Misura filo conforme(AWG) 28–14
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) 3.4 Materiali di isolamento Nylon 6.6 Ritardante di fiamma UL94/V0
Materiali contatto Lega di rame Trattamento superficie contatto Stagnatura Accessori supportati Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/adattatore di montaggio/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo

Supporto tecnico