Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
734-334/019-000
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Numero di conduttori | 4 | Applicazione | Collegamento cavo |
Corrente ammessa(A) | 10 | Tensione ammessa(V) | 300 | Metodo di collegamento filo | Senza vite |
Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Tipo prodotto | Con flangia per il fissaggio |
Colore | Arancione | Passo pin(mm) | 3.81 | Cavo compatibile | Filo singolo / filo flessibile a trefoli / filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) |
Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 - 1,5 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli(mm2) | 0,08 - 1,5 | Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola con ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25-1.0 |
Area trasversale conforme al filo flessibile a trefoli (virola senza ghiera di isolamento)(mm2) | 0,25 - 1,5 | Misura filo conforme(AWG) | 28–14 | Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 3.4 |
Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 | Materiali contatto | Rame elettrico |
Trattamento superficie contatto | Stagnatura | Accessori supportati | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/chiave di codifica/adattatore di montaggio/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo |
Si trova sulla pagina di Connettore a molla, serie 734, passo 3.81mm, maschio con flangia di fissaggio a vite, il codice articolo è il seguente: 734-334/019-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 734-334/019-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali