Codice articolo del costruttore: 231-603
Marca: WAGO
Prezzo: 5.29 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Numero di conduttori: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
231-603
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MIDI Classic |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Maschio (spina) | Applicazione | Collegamento cavo | Corrente ammessa(A) | 15 |
Tensione ammessa(V) | 300 | Metodo di collegamento filo | Senza vite | Direzione collegamento | Dritto |
Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Colore | Grigio | Passo pin(mm) | 5 |
Cavo compatibile | Filo singolo / filo a trefoli / filo a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) | Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 – 2,5 | Area trasversale corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.08–2.5 |
Area trasversale (virola con ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.25–1.5 | Area trasversale (virola senza ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.25–2.5 | Misura filo conforme(AWG) | 28–12 |
Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 4.1 | Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 |
Materiali contatto | Rame elettrico | Trattamento superficie contatto | Stagnatura | Accessori supportati | Accessori per marcatura/utensili operativi/separatore/ponticello a ripiani/finecorsa di isolamento/chiave di codifica/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo |
Si trova sulla pagina di Connettore a molla, serie 231, passo 5 mm, maschio, il codice articolo è il seguente: 231-603.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-603.
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
231-602 |
231-604 |
231-605 |
231-606 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di conduttori |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | ||
6.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | |
7.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | |
8.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 |